Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termosztatikus expanziós szelep, TGE, R22/R407C

067N2038

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -25 - 10, Fúvóka teljesítménye [kW]: 104, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Azonos termék067N2018
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1 1/8 in
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elem max. hőmérséklete [°C]110 °C
Elem max. hőmérséklete [°F]230 °F
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete30
Fúvóka teljesítménye [kW]104.00 kW
Fúvóka teljesítménye [TR]30.00 TR
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-15 °F
Hűtőközeg(ek)R22/R407C
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]118.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [in]1 3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTGE 30 ExpansionValve Solder I/8
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]711 psig
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
MOP pont [°C]15 °C
MOP pont [°F]60 °F
MOP pont [psig]MOP 100
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dosszié terméknévTGE -Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACUA
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTGE
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL által jóváhagyott hűtőközegekR22R407C
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.086 Kilogramm
Nettó súly1.01 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.812 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428138888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm