Szeleptest expanziós szelephez, TEH, Forrasztós, ODM, 28 mm, Forrasztós, ODM, 35 mm
067G4002
Irány: Sarok, Használat termékhez: TE 55; TQ 55, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [mm]: 28, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Kimenet mérete [mm]: 35
067G4002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | TE 55TQ 55 |
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
| Bemenet mérete [mm] | 28.00 mm |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | TE 55TQ 55 |
| Irány | Sarok |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Igen |
| Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [mm] | 35.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | "TE 55;TQ 55 Valve body" |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dosszié terméknév | TE |
| Szervizelhető | TXV pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
| Tartozékok | Csavarokalátétek |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Szeleptest expanziós szelephez |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TEH |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.535 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.51 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.704 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |