Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

Szeleptest expanziós szelephez, TEH, Forrasztós, ODM, 28 mm, Forrasztós, ODM, 35 mm

067G4001

Irány: Egyenes, Használat termékhez: TE 55; TQ 55, Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [mm]: 28, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Kimenet mérete [mm]: 35

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 55TQ 55
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Bemenet mérete [mm]28.00 mm
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezTE 55TQ 55
IrányEgyenes
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kilépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [mm]35.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Description"TE 55;TQ 55 Valve body"
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosszié terméknévTE
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványLLC CDC TYSK
TartozékokCsavarokalátétek
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévSzeleptest expanziós szelephez
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTEH

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.634 Kilogramm
Nettó súly0.61 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.704 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm