Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Szeleptest expanziós szelephez, TEH, FORRASZTÓS, ODF, 16 mm, FORRASZTÓS, ODF, 22 mm

067B4035

Irány: Egyenes, Használat termékhez: TE 5, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 16, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 22

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Alkatrészprogram neveTE 5
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm]16.00 mm
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezTE 5
IrányEgyenes
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Nem
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [mm]22.00 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosszié terméknévTE
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványLLC CDC TYSK
TartozékokCsavarokalátétek
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévSzeleptest expanziós szelephez
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTEH
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.426 Kilogramm
Nettó súly0.411 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.291 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428286275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm