Danfoss logo
Valve body, WEB067B4023

Szeleptest expanziós szelephez, TEH, FORRASZTÓS, ODF, Forrasztós, ODM

067B4023

Irány: Sarok, Használat termékhez: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 20TQ 12TQ 20
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]7/8 in
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezTE 12TE 20TQ 12TQ 20
IránySarok
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Nem
Kilépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [in]1 1/8 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Description"""TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body"""
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosszié terméknévTE
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványLLC CDC TYSK
TartozékokCsavarokalátétek
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévSzeleptest expanziós szelephez
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTEH

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.41 Kilogramm
Nettó súly0.335 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.307 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428094054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm