Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Szeleptest expanziós szelephez, TEH, FORRASZTÓS, ODF, 16 mm, FORRASZTÓS, ODF, 22 mm

067B4018

Irány: Egyenes, Használat termékhez: TQ 12; TE 12, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 16, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 22

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 12TQ 12
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm]16.00 mm
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezTE 12TQ 12
IrányEgyenes
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Nem
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [mm]22.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material Description"TE 12;TQ 12 Valve body"
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosszié terméknévTE
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványLLC CDC TYSK
TartozékokCsavarokalátétek
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévSzeleptest expanziós szelephez
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTEH

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.598 Kilogramm
Nettó súly0.53 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.315 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428321204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm