Szeleptest expanziós szelephez, TEH, Karima, 22 mm, Karima, 25 mm
067B4015
Irány: Egyenes, Használat termékhez: TQ 12; TE 12, Belépő csatlakozás típus: Karima, Bemenet mérete [mm]: 22, Kilépő csatlakozás típus: Karima, Kimenet mérete [mm]: 25
067B4015
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | TE 12TQ 12 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Karima |
| Bemenet mérete [mm] | 22.00 mm |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | TE 12TQ 12 |
| Irány | Egyenes |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Nem |
| Kilépő csatlakozás típus | Karima |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [mm] | 25.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | "TE 12;TQ 12 Valve body" |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP dosszié terméknév | TD/TDE1 |
| Szervizelhető | TXV pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
| Tartozékok | Csavarokalátétek |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Szeleptest expanziós szelephez |
| Terméktartozékok | KarimákTXV tartozékok |
| Terméktípus | TEH |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.356 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.854 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |