Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Szeleptest expanziós szelephez, TEH, FORRASZTÓS, ODF, FORRASZTÓS, ODF

067B4008

Irány: Egyenes, Használat termékhez: TE 5, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 5
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/2 in
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezTE 5
IrányEgyenes
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Nem
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [in]7/8 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dosszié terméknévTE
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványLLC CDC TYSK
TartozékokCsavarokalátétek
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévSzeleptest expanziós szelephez
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTEH

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.33 Kilogramm
Nettó súly0.31 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.31 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428321129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm