Szeleptest expanziós szelephez, TEH, FORRASZTÓS, ODF, 12 mm, FORRASZTÓS, ODF, 22 mm
067B4003
Irány: Egyenes, Használat termékhez: TE 5, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 12, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 22
067B4003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | TE 5 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [mm] | 12.00 mm |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | TE 5 |
| Irány | Egyenes |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Nem |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [mm] | 22.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | TE 5 Valve body |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dosszié terméknév | TE |
| Szervizelhető | TXV pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
| Tartozékok | Csavarokalátétek |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Szeleptest expanziós szelephez |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TEH |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.33 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.31 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.313 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |