Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termosztatikus expanziós szelep, TUAE, R455A

068U7100

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - -15, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTUA
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]3/8 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]5 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R455A
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MOP pont [°C]-10 °C
MOP pont [°F]15 °F
MOP pont [psig]MOP 35
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTUAE
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.186 Kilogramm
Nettó súly0.151 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.406 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm