Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termosztatikus expanziós szelep, TUA, R1234ze(E)

068U3962

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 10, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: TU / TC

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTUA
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [mm]6.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]10 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R1234ze(E)
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Tulajdonság
Érték
Kimenet mérete [mm]12.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésBelülről kiegyenlített
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACLLC CDC EURO-TYSKUL
TartozékokÉrzékelő szalag
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTUA
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.179 Kilogramm
Nettó súly0.145 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.406 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162160435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm