Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termosztatikus expanziós szelep, TUAE, R404A/R507A

068U2931

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - -15, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTUA
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/4 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]5 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]-15 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-40 °C
Hűtőközeg(ek)R404A/R507A
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MOP pont [°C]-10 °C
MOP pont [°F]14 °F
MOP pont [psig]MOP 50
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosszié terméknévTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
TartozékokÉrzékelő szalag
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTUAE
Túlhevítés beállításaÁllítható
UL által jóváhagyott hűtőközegekR404AR507A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.185 Kilogramm
Nettó súly0.149 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.402 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428881807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm