Expanziósszelep-elem, TE 55, R134a
067G3230
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 10, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés
067G3230
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | TE 55 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R134a |
| Kapilláris cső hossza [in] | 197.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 5000 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | Kúpos |
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | TE 55 Element N |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 400 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dosszié terméknév | TE -Thermostatic expansion valve |
| Szervizelhető | TXV pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACLLC CDC TYSK |
| Tartozékok | Érzékelő szalagTömítésO-gyűrűKey |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Expanziósszelep-elem |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TE 55 |
| Típusjelölés | Elem |
| Túlhevítés beállítása | Állítható |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.79 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.703 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.99 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428367295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |