Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3600, 067B3602

Expanziósszelep-elem, TE 5, R452A

067B3602

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - -25, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 5
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]-15 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-75 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]-25 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R452A
Kapilláris cső hossza [in]118.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaKúpos
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionTEX 5 Element
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MOP pont [°C]-20 °C
MOP pont [°F]-5 °F
MOP pont [psig]MOP 20
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosszié terméknévTE -Thermostatic expansion valve
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévExpanziósszelep-elem
TerméktípusTE 5
TípusjelölésElem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.559 Kilogramm
Nettó súly0.488 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.663 Liter
EAN/UPC5702428523066