Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Expanziósszelep-elem, TE 12, R407F/R407A

067B3532

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 10, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 12
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R407F/R407A
Kapilláris cső hossza [in]118.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaKúpos
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTE 12 Element N
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosszié terméknévTE -Thermostatic expansion valve
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
TartozékokÉrzékelő szalagTömítésO-gyűrűKey
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévExpanziósszelep-elem
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTE 12
TípusjelölésElem
Túlhevítés beállításaÁllítható

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.624 Kilogramm
Nettó súly0.489 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.138 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm