Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Expanziósszelep-elem, TE 5, R407C

067B3278

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 10, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 5
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R407C
Kapilláris cső hossza [in]118.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaKúpos
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTEZ 5 Element
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosszié terméknévTE -Thermostatic expansion valve
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévExpanziósszelep-elem
TerméktípusTE 5
TípusjelölésElem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.522 Kilogramm
Nettó súly0.44 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.683 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428149105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm