Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termosztatikus expanziós szelep, TE 2, R455A

068Z7499

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 10, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveT2/TE2
Áramlási irányKétirányú áramlás, fúvóka mérete: 01-05
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]3/8 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R455A
IránySarok
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaKúpos
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kilépő csatlakozás típusKúpos
Kimenet mérete [in]1/2 in
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosszié terméknévT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACUA
TartozékokÉrzékelő szalag
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTE 2
Túlhevítés beállításaÁllítható

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.316 Kilogramm
Nettó súly0.294 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.489 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm