Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termosztatikus expanziós szelep, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -60 - -25, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveT2/TE2
Áramlási irányKétirányú áramlás, fúvóka mérete: 01-05
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Azonos termék068Z3426
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]3/8 in
China RoHS exemption clause7.17.3
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(a)6(c)
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]-15 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-75 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]-25 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-60 °C
Hűtőközeg(ek)R404A/R507A
IránySarok
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaSárgaréz
Tulajdonság
Érték
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS
Kiegyenlítő mérete [mm]6 mm
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS
Kimenet mérete [mm]12.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosszié terméknévT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statikus túlhevítés (SS) [°C]4.00 °C
Statikus túlhevítés (SS) [°F]7.20 °F
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACUA
TartozékokÉrzékelő szalag
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévTermosztatikus expanziós szelep
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTE 2
Túlhevítés beállításaÁllítható

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.305 Kilogramm
Nettó súly0.28 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.5 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm