Termosztatikus expanziós szelep, T 2, R134a/R513A
068Z3391
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 10, Nyomáskiegyenlítés: Belülről kiegyenlített
068Z3391
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | T2/TE2 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Azonos termék | 068Z3383 |
| Belépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Bemenet mérete [in] | 3/8 in |
| Csatlakozás anyaga | SárgarézVörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a)6(c) |
| Folyadék csoport | 2 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R134a/R513A |
| Irány | Sarok |
| Kapilláris cső hossza [in] | 59.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1500 mm |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [in] | 1/2 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 34.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Nyomáskiegyenlítés | Belülről kiegyenlített |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dosszié terméknév | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Statikus túlhevítés (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statikus túlhevítés (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Szervizelhető | TXV pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACUA |
| Tartozékok | Érzékelő szalag |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Termosztatikus expanziós szelep |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | T 2 |
| Túlhevítés beállítása | Állítható |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.28 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.27 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.5 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |