Expanziósszelep-elem, TE 5, R23
067B3395
Hőmérsékleti tartomány [°C]: -90 - -60, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés
067B3395
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | TE 5 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | -75 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -130 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R23 |
| Kapilláris cső hossza [in] | 118.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 3000 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Kiegyenlítő mérete [mm] | 6 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 400 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| MOP pont [°C] | -55 °C |
| MOP pont [°F] | -67 °F |
| MOP pont [psig] | MOP 40 |
| Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dosszié terméknév | TE -Thermostatic expansion valve |
| Szervizelhető | TXV pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACLLC CDC TYSK |
| Tartozékok | Érzékelő szalagTömítésO-gyűrűKey |
| Temperature range [°C] [max] | -60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -90 °C |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Expanziósszelep-elem |
| Terméktartozékok | TXV tartozékok |
| Terméktípus | TE 5 |
| Típusjelölés | Elem |
| Túlhevítés beállítása | Állítható |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.56 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.478 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.254 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |