Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Expanziósszelep-elem, TE 5, R23

067B3394

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -90 - -55, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 5
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]-65 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-130 °F
Hűtőközeg(ek)R23
Kapilláris cső hossza [in]118.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Kiegyenlítő mérete [mm]6 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Tulajdonság
Érték
MOP pont [°C]-50 °C
MOP pont [°F]-58 °F
MOP pont [psig]MOP 55
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosszié terméknévTE -Thermostatic expansion valve
SzervizelhetőTXV pótalkatrészek
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
TartozékokÉrzékelő szalagTömítésO-gyűrűKey
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévExpanziósszelep-elem
TerméktartozékokTXV tartozékok
TerméktípusTE 5
TípusjelölésElem
Túlhevítés beállításaÁllítható

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.56 Kilogramm
Nettó súly0.45 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.254 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428017848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm