Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Expanziósszelep-elem, TE 20, R134a

067B3293

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -40 - 10, Nyomáskiegyenlítés: Külső kiegyenlítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveTE 20
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R134a
Kapilláris cső hossza [in]118.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaKúpos
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTE 20 Element NMOP
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
MOP pont [°C]15 °C
MOP pont [°F]60 °F
MOP pont [psig]MOP 55
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dosszié terméknévTE -Thermostatic expansion valve
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévExpanziósszelep-elem
TerméktípusTE 20
TípusjelölésElem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.704 Kilogramm
Nettó súly0.61 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.254 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm