Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Úszós szelep, SV 6

027B2026

Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 21.8, Csatlakozás anyaga: Acél, Kv érték [m³/h]: 0.43, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 120

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Balance pipe Weld conn. size1 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]21.80 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]0.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Float housig materialSteel
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]0.430 m³/h
Material DescriptionSV 6 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE:
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Névleges teljesítmény R134a [kW]29.90 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]8.50 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]38.30 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]10.89 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]28.10 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]7.99 TR
Névleges teljesítmény R717 [kW]186.0 kW
Névleges teljesítmény R717 [TR]52.9 TR
Pilot vezeték csatlakozás típusaWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEEACUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportFolyadékszint-szab. szelepek
TermékleírásÚszós szelep
TerméknévÚszós szelep
TerméktípusSV 6
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.75 Kilogramm
Nettó súly24.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség69.3 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422148159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm