Úszós szelep, SV 5
027B2025
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 21.8, Csatlakozás anyaga: Acél, Kv érték [m³/h]: 0.31, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 120
027B2025
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 21.80 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.360 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Float housig material | Steel |
| Folyadék csoport | 12 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategória | II |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] | 0.310 m³/h |
| Material Description | SV 5 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE: |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 406 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 22.30 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 6.34 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 28.60 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 8.13 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| Névleges teljesítmény R717 [kW] | 138.0 kW |
| Névleges teljesítmény R717 [TR] | 39.2 TR |
| Pilot vezeték csatlakozás típusa | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Folyadékszint-szab. szelepek |
| Termékleírás | Úszós szelep |
| Terméknév | Úszós szelep |
| Terméktípus | SV 5 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 22.45 Kilogramm |
| Nettó súly | 22.35 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 59.675 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |