Úszós szelep, SV 3E
027B0081
Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 65, Termékleírás: Úszós szelep, Tanúsítvány: CE; EAC; UA
027B0081
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás anyaga | Low temperature, steel |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 0.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Float housig material | Steel |
| Folyadék csoport | 12 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kategória | I |
| Készüléktest anyaga | Low temperature steel |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kv érték [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Material Description | SV3-E FLOAT VALVE |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 406 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 10.00 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 2.84 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 13.00 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 3.70 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| Névleges teljesítmény R717 [kW] | 64.0 kW |
| Névleges teljesítmény R717 [TR] | 18.2 TR |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot vezeték csatlakozás típusa | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dosszié terméknév | SV |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Folyadékszint-szab. szelepek |
| Termékleírás | Úszós szelep |
| Terméknév | Úszós szelep |
| Terméktípus | SV 3E |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.608 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.035 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 20.671 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |