Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Úszós szelep, SV 3

027B2023

Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.7, Kv érték [m³/h]: 0.14, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]25.70 mm
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaLow temperature, steel
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]0.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Float housig materialLow temperature steel
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaI
Készüléktest anyagaLow temperature steel
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kv érték [m³/h]0.140 m³/h
Material DescriptionSV 3 SVŘMMERVEN
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Névleges teljesítmény R134a [kW]10.00 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]2.84 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]13.00 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]3.70 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]9.70 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]2.76 TR
Névleges teljesítmény R717 [kW]64.0 kW
Névleges teljesítmény R717 [TR]18.2 TR
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot vezeték csatlakozás típusaWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dosszié terméknévSV
Spare part (EF013237)TRUE
TanúsítványCEEACUAUL
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportFolyadékszint-szab. szelepek
TermékleírásÚszós szelep
TerméknévÚszós szelep
TerméktípusSV 3
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.1 Kilogramm
Nettó súly6.689 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.671 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422036784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm