Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Úszós szelep, SV 1

027B2021

Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25.7, Kv érték [m³/h]: 0.06, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]25.70 mm
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaLow temperature, steel
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]0.070 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Float housig materialLow temperature steel
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaI
Készüléktest anyagaLow temperature steel
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kv érték [m³/h]0.060 m³/h
Material DescriptionSV 1 SVŘMMERVEN
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Névleges teljesítmény R134a [kW]3.90 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]1.11 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]4.70 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]1.34 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]3.70 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]1.05 TR
Névleges teljesítmény R717 [kW]25.0 kW
Névleges teljesítmény R717 [TR]7.1 TR
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot vezeték csatlakozás típusaWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dosszié terméknévSV
TanúsítványCEEACUAUL
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportFolyadékszint-szab. szelepek
TermékleírásÚszós szelep
TerméknévÚszós szelep
TerméktípusSV 1
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.074 Kilogramm
Nettó súly6.65 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.14 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422043621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm