Danfoss logo
HFI

Úszós szelep, HFI 050 F

148G3762

Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 150, Belépő csatlakozás típus: Karima, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 50, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusKarima
Bemeneti csatlakozó mérete [in]6 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]150.00 mm
Burkolat űrtartalma [l]8.20 L
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Fúvóka mérete [mm]50.00 mm
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]176 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaIII
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]50.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Névleges teljesítmény R717 [kW]800.0 kW
Névleges teljesítmény R717 [TR]227.0 TR
Normál csatlakozásDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szelep állandó33.58
SzervizelhetőÚszós exp. szelep pótalkatrészek
Színes festékPirosas barna
TanúsítványCEEACUA
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportFolyadékszint-szab. szelepek
TermékleírásÚszós szelep
TerméknévÚszós szelep
TerméktartozékokÚszós exp. szelep tartozékok
TerméktípusHFI 050 F
További információk2 küls. csatl. (leeresztő/kiegyenl.)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47.5 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség108.199 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm