Úszós szelep, HFI 070 F
148G3671
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 100, Belépő csatlakozás típus: Karima, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 50, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettó űrtartalom [l]: 6.4
148G3671
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Belépő csatlakozás típus | Karima |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 4 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 100.00 mm |
| Burkolat űrtartalma [l] | 8.20 L |
| Burkolat űrtartalma [US gal] | 2.17 gal |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 12 |
| Folyadék űrtartalom-tartománya [l] [max.] | 4.6 L |
| Folyadék űrtartalom-tartománya [l] [min.] | 1.6 L |
| Folyadék űrtartalom-tartománya [US gal] [max.] | 1.22 gal |
| Folyadék űrtartalom-tartománya [US gal] [min.] | 0.42 gal |
| Fúvóka mérete [mm] | 70.00 mm |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategória | III |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kilépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 2 in |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 50.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | HFI 070 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 25.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 363 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nettó űrtartalom [l] | 6.400 L |
| Nettó űrtartalom [US gal] | 1.69 gal |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Névleges teljesítmény R717 [kW] | 2400.0 kW |
| Névleges teljesítmény R717 [TR] | 682.0 TR |
| Normál csatlakozás | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Szelep állandó | 100.00 |
| Szervizelhető | Úszós exp. szelep pótalkatrészek |
| Színes festék | Pirosas barna |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Folyadékszint-szab. szelepek |
| Termékleírás | Úszós szelep |
| Terméknév | Úszós szelep |
| Terméktartozékok | Úszós exp. szelep tartozékok |
| Terméktípus | HFI 070 F |
| További információk | 2 küls. csatl. (leeresztő/kiegyenl.) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 45.392 Kilogramm |
| Nettó súly | 39.336 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 103.997 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |