Danfoss logo
HFI

Úszós szelep, HFI 060 F

148G3106

Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 150, Belépő csatlakozás típus: Karima, Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 50, Kilépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettó űrtartalom [l]: 6.4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusKarima
Bemeneti csatlakozó mérete [in]6 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]150.00 mm
Burkolat űrtartalma [l]8.20 L
Burkolat űrtartalma [US gal]2.17 gal
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Folyadék űrtartalom-tartománya [l] [max.]4.6 L
Folyadék űrtartalom-tartománya [l] [min.]1.6 L
Folyadék űrtartalom-tartománya [US gal] [max.]1.22 gal
Folyadék űrtartalom-tartománya [US gal] [min.]0.42 gal
Fúvóka mérete [mm]60.00 mm
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]176 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaIII
Készüléktest anyagaAcél
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]50.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Nettó űrtartalom [l]6.400 L
Nettó űrtartalom [US gal]1.69 gal
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Névleges teljesítmény R717 [kW]1200.0 kW
Névleges teljesítmény R717 [TR]341.0 TR
Normál csatlakozásDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Szelep állandó50.36
SzervizelhetőÚszós exp. szelep pótalkatrészek
Színes festékPirosas barna
TanúsítványCEEACUA
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportFolyadékszint-szab. szelepek
TermékleírásÚszós szelep
TerméknévÚszós szelep
TerméktartozékokÚszós exp. szelep tartozékok
TerméktípusHFI 060 F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg56.49 Kilogramm
Nettó súly48.49 Kilogramm
Folyadékmennyiség106.772 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428344128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm