Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7810

Elektromos expanziós szelep, ETS 50C

034G7712

Olajmentes alkalmazások; PVE, Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]: 95, Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]: 203, Bemenet mérete [mm]: 28, Kimenet mérete [mm]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott kétirányú nyíl
ATEX értékesítési szövegII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Azonos termék034G7702
Belépő csatlakozás típusForrasztós ODF
Bemenet mérete [in]1 1/8 in
Bemenet mérete [mm]28.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elemek tartalmaNo
Ellenállás [kOhm]0.0 kOhm
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fázisáram (csúcsérték) [mA]800 mA
Fázisáram (effektív, RMS) [mA]600 mA
Fázisinduktivitás [µH]14000 μH
Folyadék csoport1
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]95 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.]-40 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]203 °F
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazásokABMOPAGPAOPOEPVE
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kézi működtetési opcióAST-G szervizmeghajtó
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kilépő csatlakozás típusForrasztós ODF
Kimenet mérete [in]1 1/8 in
Kimenet mérete [mm]28.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompatibilis Danfoss-szabályozókEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]2.400 m³/h
Lépésmód2 fázis, teljes fokozatFél lépésenkéntMikrolépések (ajánlott)
Tulajdonság
Érték
MárkaColibri
Material DescriptionETS 50C Electric exp valve I/12
Max. engedélyezett működési ciklus [%]100 % RH
Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W]7.2 W
Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W]7.2 W
Max. üzemi áram [A]0.80 A
Max. Üzemi nyomás [bar]50.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]725 psig
MaxOPD - reverz [bar]40 bar
MaxOPD - reverz [psi]580.0 psi
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Motor típusaBipoláris
Névleges teljesítmény kond. megjegyzésTeljes löket nyitva, normál áramlás
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Névleges teljesítmény R134a [kW]210.00 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]60.50 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]267.70 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]76.10 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]200.00 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]93.30 TR
Névleges teljesítmény R407C [kW]294.00 kW
Névleges teljesítmény R407C [TR]84.50 TR
Névleges teljesítmény R410A [kW]323.00 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]93.30 TR
Néző üvegSG típus (N indikátor)
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Összes lépés600 (teljes lépések száma)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dosszié száma7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dosszié terméknévETS 12C-100C with sight glass
SzervizelhetőNem
TanúsítványATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.]6.0 s
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.]3.0 s
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElektromos expanziós szelep
TerméktartozékokLéptetőmotoros szeleptartozékai
TerméktípusETS 50C
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.414 Kilogramm
Nettó súly0.32 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.939 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428539289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm