Elektromos expanziós szelep, ETS 25C
034G7612
Olajmentes alkalmazások; PVE, Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]: 95, Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]: 203, Bemenet mérete [mm]: 22, Kimenet mérete [mm]: 22
034G7612
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Lézergravírozott kétirányú nyíl |
| ATEX értékesítési szöveg | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Azonos termék | 034G7602 |
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
| Bemenet mérete [in] | 7/8 in |
| Bemenet mérete [mm] | 22.00 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Bimetál: Acél/vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elemek tartalma | No |
| Ellenállás [kOhm] | 0.0 kOhm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fázisáram (csúcsérték) [mA] | 800 mA |
| Fázisáram (effektív, RMS) [mA] | 600 mA |
| Fázisinduktivitás [µH] | 14000 μH |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] | 95 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] | -40 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] | 203 °F |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazásokABMOPAGPAOPOEPVE |
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kézi működtetési opció | AST-G szervizmeghajtó |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Igen |
| Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
| Kimenet mérete [in] | 7/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 22.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Kv érték [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Lépésmód | 2 fázis, teljes fokozatFél lépésenkéntMikrolépések (ajánlott) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Márka | Colibri |
| Material Description | ETS 25C Electric exp valve I/12 |
| Max. engedélyezett működési ciklus [%] | 100 % RH |
| Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W] | 7.2 W |
| Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W] | 7.2 W |
| Max. üzemi áram [A] | 0.80 A |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 50.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 725 psig |
| MaxOPD - reverz [bar] | 40 bar |
| MaxOPD - reverz [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Motor típusa | Bipoláris |
| Névleges teljesítmény kond. megjegyzés | Teljes löket nyitva, normál áramlás |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 111.00 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 31.90 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 141.00 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 40.10 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 105.00 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 49.20 TR |
| Névleges teljesítmény R407C [kW] | 155.00 kW |
| Névleges teljesítmény R407C [TR] | 44.50 TR |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 170.00 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 49.20 TR |
| Néző üveg | SG típus (N indikátor) |
| Olajmentes hűtőközegek | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Összes lépés | 600 (teljes lépések száma) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dosszié szám | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP dosszié terméknév | ETS 12C-100C with sight glass |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.] | 6.0 s |
| Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.] | 3.0 s |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Elektromos expanziós szelep |
| Terméktartozékok | Léptetőmotoros szeleptartozékai |
| Terméktípus | ETS 25C |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.407 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.315 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.911 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539258 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |