Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 08
034G5090
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]: 70, Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]: 158, Bemenet mérete [mm]: 6.35, Kimenet mérete [mm]: 6.35
034G5090
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ETS 6 |
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Azonos termék | 034G5095 |
| Bemenet mérete [in] | 1/4 in |
| Bemenet mérete [mm] | 6.35 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 2 |
| Fúvóka mérete [mm] | 0.80 mm |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] | 70 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] | -30 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] | 158 °F |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] | -22 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Irány | Sarok |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | MOPOE |
| Kézi működtetési opció | AST-G szervizmeghajtóETS 6 manuális tekercs |
| Kimenet mérete [in] | 1/4 in |
| Kimenet mérete [mm] | 6.35 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -22 °F |
| Lépésmód | 2 fázis, teljes fokozatFél lépésenként (ajánlott)Mikrolépés |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ETS 6 - 08 Electric exp valve I/100 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 47.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 507 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| MOPD [bar/psi] | 35 bar |
| Motor típusa | Állandó mágneses léptetőmotor |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 1.20 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 0.34 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 1.50 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 0.43 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 1.10 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 0.13 TR |
| Névleges teljesítmény R407C [kW] | 1.60 kW |
| Névleges teljesítmény R407C [TR] | 0.45 TR |
| Névleges teljesítmény R410A [kW] | 1.80 kW |
| Névleges teljesítmény R410A [TR] | 0.51 TR |
| Összes lépés | 480 (fél lépések) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.] | 16.0 s |
| Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.] | 6.0 s |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Elektromos expanziós szelep |
| Terméktartozékok | Electric valve accessories |
| Terméktípus | ETS 6 - 08 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.052 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.05 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.215 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |