Danfoss logo
ETS 6

Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 25

034G5035

Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]: 70, Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]: 158, Bemenet mérete [mm]: 7.94, Kimenet mérete [mm]: 7.94

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveETS 6
Áramlási irányKétirányú áramlás
Azonos termék034G5030
Bemenet mérete [in]5/16 in
Bemenet mérete [mm]7.94 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete [mm]2.50 mm
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]70 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.]-30 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]158 °F
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.]-22 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
IránySarok
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásMOPOE
Kézi működtetési opcióAST-G szervizmeghajtóETS 6 manuális tekercs
Kimenet mérete [in]5/16 in
Kimenet mérete [mm]7.94 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis Danfoss-szabályozókEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Lépésmód2 fázis, teljes fokozatFél lépésenként (ajánlott)Mikrolépés
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionETS 6 - 25 Electric exp valve
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]507 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
MOPD [bar/psi]35 bar
Motor típusaÁllandó mágneses léptetőmotor
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Névleges teljesítmény R134a [kW]15.30 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]4.35 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]19.60 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]5.57 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]13.80 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]3.92 TR
Névleges teljesítmény R407C [kW]20.10 kW
Névleges teljesítmény R407C [TR]5.72 TR
Névleges teljesítmény R410A [kW]23.00 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]6.54 TR
Összes lépés480 (fél lépések)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACRoHSUAUKCAUL
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.]16.0 s
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.]6.0 s
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElektromos expanziós szelep
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusETS 6 - 25
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.08 Kilogramm
Nettó súly0.054 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.487 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428825511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm