Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektromos expanziós szelep, ETS 5T08L

034G6850

Hűtőközeg(ek): R744, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkatrészprogram neveETS 5T
Áramlási irányKétirányú áramlás
Azonos termék034G6800
Belépő csatlakozás típusSolder ODM
Bemenet mérete [in]1/4 in
Bemenet mérete [mm]6.35 mm
CE tanúsítványNo
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaCu-plated SS
Csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Fúvóka mérete [mm]0.80 mm
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]80 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.]-40 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]176 °F
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R744
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásPAGPOE
Kézi működtetési opcióAST-G szervizmeghajtóManuális tekercs
Kilépő csatlakozás típusSolder ODM
Kimenet mérete [in]1/4 in
Kimenet mérete [mm]6.35 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis Danfoss-szabályozókEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]176 °F
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Lépésmód1–2 gerjesztés (fél lépés)2–2 gerjesztés (fél lépés)
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 M/20
Max. szivárgás [cm³/min]150 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]140.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2030 psig
MaxOPD - reverz [bar]120 bar
MaxOPD - reverz [psi]1740.0 psi
MaxOPD [bar]120.0 bar
MaxOPD [psig]1740 psig
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Motor típusaÁllandó mágneses léptetőmotor
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Névleges teljesítmény R744 [kW]4.59 kW
Összes lépés480 (fél lépések)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]95 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]0 % RH
Szelepnyitási impulzusok normál áramlásnál55 ± 16 steps
Szelepnyitási impulzusok visszafolyásnál55 ± 16 steps
SzervizelhetőNem
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.]65 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.]-30 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]149 °F
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElektromos expanziós szelep
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusETS 5T08L
Tervezési konfig. StílusL
UL minősítésNo
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.054 Kilogramm
Nettó súly0.036 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255094166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm