Danfoss logo
ETS 5M

Elektromos expanziós szelep, ETS 5M17L

034G6419

PVE, Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]: 80, Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]: 176, Bemenet mérete [mm]: 7.94, Kimenet mérete [mm]: 7.94

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveETS 5M
Áramlási irányKétirányú áramlás
Bemenet mérete [in]5/16 in
Bemenet mérete [mm]7.94 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaCu-plated SS
Csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fúvóka mérete [mm]1.65 mm
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]80 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.]-30 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]176 °F
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.]-22 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásMOPAGPOEPVE
Kézi működtetési opcióAST-G szervizmeghajtóManuális tekercs
Kimenet mérete [in]5/16 in
Kimenet mérete [mm]7.94 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kompatibilis Danfoss-szabályozókEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-22 °F
Lépésmód1–2 gerjesztés (fél lépés)2–2 gerjesztés (fél lépés)
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Max. szivárgás [cm³/min]150 cm³/min
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]710 psig
MaxOPD - reverz [bar]42 bar
MaxOPD - reverz [psi]508.0 psi
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Motor típusaÁllandó mágneses léptetőmotor
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Névleges teljesítmény R1234ze [kW]5.86 kW
Névleges teljesítmény R1234ze [TR]1.67 TR
Névleges teljesítmény R134a [kW]7.94 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]2.26 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]10.50 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]2.99 TR
Névleges teljesítmény R32 [kW]18.29 kW
Névleges teljesítmény R32 [TR]5.20 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]7.38 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]2.10 TR
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény R407C [kW]10.97 kW
Névleges teljesítmény R407C [TR]3.12 TR
Névleges teljesítmény R410A [kW]12.38 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR]3.52 TR
Névleges teljesítmény R513A [kW]6.72 kW
Névleges teljesítmény R513A [TR]1.91 TR
Összes lépés480 (fél lépések)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]5.80 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.65 TR
Rated capacity R290 [kW]10.90 kW
Rated capacity R290 [TR]3.10 TR
Rated capacity R407H [kW]12.25 kW
Rated capacity R407H [TR]3.48 TR
Rated capacity R448A [kW]10.49 kW
Rated capacity R448A [TR]2.98 TR
Rated capacity R449A [kW]10.26 kW
Rated capacity R449A [TR]2.92 TR
Rated capacity R449B [kW]10.43 kW
Rated capacity R449B [TR]2.97 TR
Rated capacity R452A [kW]7.90 kW
Rated capacity R452A [TR]2.25 TR
Rated capacity R452B [kW]14.21 kW
Rated capacity R452B [TR]4.04 TR
Rated capacity R454A [kW]10.63 kW
Rated capacity R454A [TR]3.02 TR
Rated capacity R454B [kW]14.39 kW
Rated capacity R454B [TR]4.09 TR
Rated capacity R454C [kW]9.14 kW
Rated capacity R454C [TR]2.60 TR
Rated capacity R455A [kW]10.08 kW
Rated capacity R455A [TR]2.87 TR
Rated capacity R515B [kW]5.68 kW
Rated capacity R515B [TR]1.62 TR
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.]95 % RH
Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.]0 % RH
Szelepnyitási impulzusok normál áramlásnál55 ± 16 steps
Szelepnyitási impulzusok visszafolyásnál15 ± 15 steps
SzervizelhetőNem
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.]70 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.]-30 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]158 °F
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElektromos expanziós szelep
TerméktartozékokElectric valve accessories
TerméktípusETS 5M17L
Tervezési konfig. StílusL
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.053 Kilogramm
Nettó súly0.036 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.251 Liter
EAN/UPC5715255005070