Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektromos expanziós szelep, ETS 500L

034G3666

PVE, Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]: 95, Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]: 203

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányKétirányú áramlás
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]3 1/8 in
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fázisáram (csúcsérték) [mA]283 mA
Fázisáram (effektív, RMS) [mA]200 mA
Fázisinduktivitás [µH]85000 μH
Feszültség [V] d.c.12.0 V
Folyadék csoport2
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]95 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.]-40 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]203 °F
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
IrányEgyenes
Jóváhagyói fájlnévMH7648
KategóriaI
Kenőanyag-kompatibilitásABPAGPAOPOEPVE
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kézi működtetési opcióAST-G szervizmeghajtó
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]3 1/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompatibilis Danfoss-szabályozókAK-XM 208CEKEEKFMXC
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]27.100 m³/h
Tulajdonság
Érték
Lépésmód2 fázis, teljes fokozat
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve
Max. engedélyezett működési ciklus [%]50 % RH
Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W]4.2 W
Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W]5.5 W
Max. üzemi áram [A]0.40 A
Max. Üzemi nyomás [bar]37.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]536 psig
MaxOPD - reverz [bar]10 bar
MaxOPD - reverz [psi]145.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Motor típusaBipoláris
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Névleges teljesítmény kond. megjegyzésTeljes löket nyitva, normál áramlás
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Névleges teljesítmény R134a [kW]1786.00 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]507.00 TR
Névleges teljesítmény R513A [kW]1535.00 kW
Névleges teljesítmény R513A [TR]442.00 TR
Néző üvegIgen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dosszié számc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dosszié terméknévETS 175L-550L with sight glass
TanúsítványCECMIMCRNEACUAUKCAUL Recognized
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévElektromos expanziós szelep
TerméktípusETS 500L
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UL minősítésYes
VédettségIP67
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.018 Kilogramm
Nettó súly3.95 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.788 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162508695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm