Elektromos expanziós szelep, ETS 500L
034G3662
PVE, Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]: 95, Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]: 203
034G3662
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 2 5/8 in |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 31.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fázisáram (csúcsérték) [mA] | 283 mA |
| Fázisáram (effektív, RMS) [mA] | 200 mA |
| Fázisinduktivitás [µH] | 85000 μH |
| Feszültség [V] d.c. | 12.0 V |
| Folyadék csoport | 2 |
| Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] | 95 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] | -40 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] | 203 °F |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Irány | Egyenes |
| Jóváhagyói fájlnév | MH7648 |
| Kategória | I |
| Kenőanyag-kompatibilitás | ABPAGPAOPOEPVE |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kézi működtetési opció | AST-G szervizmeghajtó |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Igen |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 2 5/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kompatibilis Danfoss-szabályozók | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Kv érték [m³/h] | 27.100 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Lépésmód | 2 fázis, teljes fokozat |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve |
| Max. engedélyezett működési ciklus [%] | 50 % RH |
| Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W] | 4.2 W |
| Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W] | 5.5 W |
| Max. üzemi áram [A] | 0.40 A |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 37.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 536 psig |
| MaxOPD - reverz [bar] | 10 bar |
| MaxOPD - reverz [psi] | 145.0 psi |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Motor típusa | Bipoláris |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Névleges teljesítmény kond. megjegyzés | Teljes löket nyitva, normál áramlás |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 507.00 TR |
| Névleges teljesítmény R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Névleges teljesítmény R513A [TR] | 442.00 TR |
| Néző üveg | Igen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dosszié szám | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dosszié terméknév | ETS 175L-550L with sight glass |
| Tanúsítvány | CECMIMCRNEACUAUKCAUL Recognized |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Elektromos expanziós szelep |
| Terméktípus | ETS 500L |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
| Vízátfolyási jelleggörbe | S-shape |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.608 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.72 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.788 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162497708 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |