Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotvezérelt szervoszelep, ICSH 80, 80 mm, Illesztővarratos

027H7302

Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 80, Kv érték [m³/h]: 82

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]80.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IrányEgyenes
KategóriaII
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]80.0 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]82.000 m³/h
Material DescriptionICSH 80 DIN
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
MegjegyzésekFUNCTION MODULE INSTALLED
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatStandard változat
TanúsítványEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásSzervo működtetésűszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICSH 80
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.695 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség20.671 Liter
EAN/UPC5702428999359