Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotvezérelt szervoszelep, ICSH 50, 50 mm, Hegesztötokos

027H5307

Belépő csatlakozás típus: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 50, Kv érték [m³/h]: 44

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusHegesztötokos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]50.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]51.040 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IrányEgyenes
KategóriaII
Kilépő csatlakozás típusHegesztötokos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]50.0 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]44.000 m³/h
Material DescriptionICSH 50 SOC
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatStandard változat
TanúsítványEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásSzervo működtetésűszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICSH 50
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.271 Kilogramm
Nettó súly9.966 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség20.671 Liter
EAN/UPC5702428514477