Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotvezérelt szervoszelep, ICSH 25, 25 mm, Illesztővarratos

027H2309

Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 25, Kv érték [m³/h]: 11.5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 "
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]25.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 "
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]25.0 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]11.500 m³/h
Material DescriptionICSH 25 DIN
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatStandard változat
TanúsítványEACUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásSzervo működtetésűszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICSH 25
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.216 Kilogramm
Nettó súly4.765 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428998796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm