Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 50-M
148X1197
Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: 1 működtetőmodul
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS
148X1197
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | 1 működtetőmodul |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICS 50 -M, 2" SW , CVE-L w/ICAD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 406.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Port mérete (névleges) [in] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Elektronikus vezérlő, szabályozó |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 50-M |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 13.632 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.632 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 56.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702428993067 |