Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-10-M

148X1156

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: 1 működtetőmodul
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolat1 működtetőmodul
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 25-10 -M, 1" SW , CVE-L w/ICAD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]754.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]363.0 psig
Port mérete (névleges) [in]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásElektronikus vezérlő, szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 25-10-M

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.407 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség56.025 Liter
EAN/UPC5702428992985