Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 100-DM
148X1138
Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS
148X1138
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 4 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 406.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Port mérete (névleges) [in] | 4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Elektronikus vezérlő, szabályozó |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 100-DM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 54.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 59.307 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.245 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992916 |
| Proposition 65 | No significant risk |