Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 65-DM

148X1133

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 2 1/2 in, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" SW , CVE-L w/ICAD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]102.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]20.0 psig
Port mérete (névleges) [in]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásElektronikus vezérlő, szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 65-DM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg24.46 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség24.481 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428992572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm