Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 50-DM

148X1132

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 2 1/2 in, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]754.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]363.0 psig
Port mérete (névleges) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásElektronikus vezérlő, szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 50-DM
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos széles nyitással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.5 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428992565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm