Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-5

148X1044

Csatlakozás típusa: NPT, Normál csatlakozás: ASME B 1.20.1, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4, Felső burkolat: 1 működtetőmodul
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolat1 működtetőmodul
IrányEgyenes
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 1.20.1
Port mérete (névleges) [in]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásMágnesszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 25-5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.28 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.777 Liter
EAN/UPC5702428973922