Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 40-D-(H)A4AD
148X0984
20 psig - 102 psig, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS
148X0984
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICS 40-D-(H)A4AD1½in.(20in HGto102psig) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Kettős nyomásszabályozó |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 40-D-(H)A4AD |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.258 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 8.68 Köbdeciméter |
| EAN/UPC | 5702428943949 |