Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-5

148X0557

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: 1 működtetőmodul

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolat1 működtetőmodul
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICS 25-5, 1" SOC Solenoid
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Port mérete (névleges) [in]3/16 "
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásMágnesszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 25-5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.34 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.372 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428931106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm