Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 40-OS

148X0525

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 40-OS 2" BW 14.8" - 131 PSIG
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]131.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]14.8 psig
Port mérete (névleges) [in]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásKimenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 40-OS
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos zárással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.96 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség24.481 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428867092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm